• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Огляд датчиків рівня
  2. Датчики граничного рівня LM

Датчики граничного рівня типу LM

Датчики граничного рівня серії LM забезпечують надійне рішення для моніторингу рівня в широкому спектрі застосувань. Незалежно від того, чи датчики використовуються для запобігання переливу, виявлення витоків або захисту від роботи всуху, вони незмінно забезпечують високий рівень точності й безпеки.
Для задоволення різних вимог доступні варіанти як для промислових умов, так і для гігієнічних застосувань. Датчики надійно виявляють широкий спектр середовищ — від рідин на водній основі й олій до порошків — незалежно від того, чи середовище є рідким, твердим чи в'язким.

Детально про датчики граничного рівня типу LM

Переваги датчиків граничного рівня типу LM

Надійна альтернатива камертонам

Звичайні вібровилки швидко досягають межі своїх можливостей під час роботи з в'язкими або клейкими середовищами. Накопичення відкладень може спотворити результати вимірювань і призвести до неправильного перемикання. Гладкий закруглений вимірювальний наконечник датчиків LM зводить до мінімуму утворення відкладень із самого початку й надійно пригнічує будь-які відкладення, що залишилися. Це забезпечує точність вимірювань навіть у складних технологічних умовах.

Надійне розрізнення середовищ

Завдяки двом незалежно програмованим комутаційним виходам датчик надійно розрізняє різні середовища. Це дає змогу заздалегідь виявляти витоки, наприклад, у таких пристроях, як теплообмінники, коли вода потрапляє в контур мастила. Така точна диференціація підвищує надійність процесу й запобігає подальшим ушкодженням.

Швидка й гнучка інтеграція

Різні версії пристроїв із різною довжиною монтажу й технологічними адаптерами забезпечують просту й гнучку інтеграцію практично в будь-яку систему. Ці версії пристроїв мають заводські налаштування для роботи з певними середовищами, як-от вода або олії, що значно скорочує час установлення.

Дизайн, що відповідає галузі

Усі датчики мають міцний корпус із нержавкої сталі. Версії LMC та LMT оснащені міцним наконечником із ПЕЕК, а версія LMH має керамічний наконечник, що надійно витримує температуру до 250 °C.

Пригнічення відкладень

Датчик нечутливий до відкладень на поверхні. Завдяки ефективному пригніченню відкладень можна надійно уникнути неправильного перемикання, яке може призвести до переповнення резервуара або роботи насоса всуху.

Придбайте датчики граничного рівня типу LM

Порівняння продуктів

LMT LMH LMC
Сфера застосування Промислові й гігієнічні застосування Промислові й гігієнічні застосування Промислові застосування
Ущільнювальна концепція Гігієнічний метал ПЕЕК Гігієнічне ущільнювальне кільце
(доступно окремо)
Заднє плоске ущільнення
Попереднє налаштування Середовища на водній основі, в'язкі середовища й олії Середовища на водній основі
й олії
Водне середовище
Макс. температура середовища 100 °C
до 150 °C протягом 1 год
250 °C 100 °C
Вбудоване вимірювання температури
Пригнічення відкладень
Матеріал вимірювального наконечника ПЕЕК Кераміка (99,97 %) ПЕЕК
Схвалення FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Class VI, ASME-BPE, CRN, cULus DNV

Типові застосування

Запобігання переповненню

Для запобігання переповненню резервуарів та ємностей датчики граничного рівня можна встановлювати на різній висоті. Подача середовища припиняється, як тільки спрацьовує верхній датчик рівня, і відновлюється, коли рівень опускається до нижнього датчика. Це забезпечує безперервний контроль процесу, запобігаючи переповненню або спустошенню резервуара й підтримуючи безпечну експлуатацію.
Датчики нечутливі до відкладень і надійно працюють навіть у складних умовах, сприяючи підвищенню ефективності процесів.

Захист від роботи всуху

Для забезпечення надійної роботи й тривалого терміну служби насосів слід уникати їх роботи всуху. Саме в цьому випадку датчики граничного рівня пропонують просте й ефективне рішення: Щойно вимірювальний наконечник перестає бути покритий середовищем, датчик це виявляє та надсилає сигнал для автоматичного відключення насоса. Це запобігає пошкодженням, спричиненим роботою всуху, і продовжує термін служби системи.
Щойно в системі знову з'явиться достатня кількість середовища й датчик повністю зануриться, насос перезапуститься. Це гарантує безпечну й безперебійну роботу.

Виявлення витоку

Датчики граничного рівня типу LM дають змогу здійснювати раннє виявлення витоків у закритих системах. Наприклад, якщо в теплообмінниках станеться витік, вода може потрапити до замкненого контуру мастила. Завдяки двом незалежно програмованим комутаційним виходам датчик надійно розрізняє різні середовища, що дає змогу виявляти й усувати витоки на ранній стадії.

Поширені запитання