1. Огляд датчиків рівня
  2. Застосування безперервного рівня
  3. Середовища на масляній основі

Датчики рівня для середовищ на масляній основі

Сімейство датчиків Довжини вставки Технології Сигнал Моменти, які слід врахувати

LR
100…2000 мм Радар спрямованої хвилі • Передавач
• Перемикач
• IO-Link
• Простий монтаж зверху вниз
• Cut-to-length точки вимірювання
• Коаксіальні трубки збільшують силу сигналу для масляних застосувань

LK/ LT
264…728 мм Ємнісний • Передавач
• Перемикач
• IO-Link
• Простий монтаж зверху вниз
• Незалежний захист від переповнення
• Варіанти LT включають температурний вихід

KQ10
228 мм
штабельований
Ємнісний • Перемикач
• IO-Link
• Монтаж зовні неметалевого резервуара за допомогою кронштейнів або клею
• Блоки можуть бути складені в штабель для покриття більших резервуарів
• Індикація рівня з першого погляду за допомогою світлодіодної гістограми

PS
0…1 бар Гідростатичний тиск Передавач • Просто опустити в бак
• 2-провідний передавач
• Компенсація тиску за допомогою кабелю з внутрішньою вентиляцією

PN
Необмежений Гідростатичний тиск • Передавач
• Перемикач
• IO-Link
• Монтаж на дно резервуара
• Двоколірний дисплей

PG
Необмежений Гідростатичний тиск • Передавач
• Перемикач
• Монтаж на дно резервуара
• Манометр / цифровий дисплей

PA / PX
Необмежений Гідростатичний тиск Передавач • Монтаж на дно резервуара
• Двопровідний передавач