- Новини продукції
- Технологія підключення
- Пасивний розгалужувач із технологією ecolink Fast Connect
Пасивний розгалужувач із технологією ecolink Fast Connect
Принцип дії
Пасивні розгалужувачі з роз'ємами M12 є надійними децентралізованими інтерфейсами для підключення безлічі датчиків і виконавчих механізмів до центрального контролера в системах промислової автоматизації. Вони не мають власної електроніки; вони передають сигнали й енергію виключно механічним й електричним способом. Завдяки компактній конструкції та стандартизованим роз'ємам M12 вони забезпечують швидке й безпомилкове встановлення безпосередньо на машині або в системі.
Новий: Технологія ecolink Fast Connect
Нова технологія ecolink Fast Connect робить установлення особливо швидким і простим: Замість того, щоб закручувати гайку, що займає багато часу, просто притисніть штекер до модуля. Це дає змогу миттєво створити надійне, міцне й вібростійке з'єднання, що не потребує додаткових монтажних робіт. Це економить цінний час і підвищує надійність процесу. Вочевидь, він сумісний з усіма роз'ємами M12, які відповідають стандарту IEC 61076-2-101. Підключення роз'єднується простим поворотом гайки.
Застосування
Типові галузі застосування в харчовій промисловості й виробництві напоїв включають виробничі й розливні лінії, конвеєрні системи, а також обладнання для переробки й пакування. Завдяки класу захисту IP69, пристрої стійкі до очищення гарячою водою під високим тиском, а також до агресивних засобів очищення та дезінфекції. Корпус виготовлений із харчового матеріалу, що дає змогу використовувати його безпосередньо в зонах із підвищеними вимогами до гігієни.