• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Ультразвуковий витратомір для харчової промисловості й виробництва напоїв

Ультразвуковий витратомір для харчової промисловості й виробництва напоїв

Фармацевтична система очищення води

Забезпечення якості процесу легко та постійно

Ультразвуковий датчик SU Puresonic Hygienic із високою точністю визначає потоки провідних і непровідних середовищ, наприклад, надчистої води, води або харчових олій.

Міцна вимірювальна труба без конструкцій

Вимірювальна трубка з нержавкої сталі не має вимірювальних елементів, ущільнень і рухомих частин. Це означає, що несправності через пошкодження, витоки або засмічення виключені з самого початку, так само як і перепади тиску, пов'язані з проектуванням.

Гігієнічна адаптація

З'єднання за допомогою затискача забезпечує швидке встановлення та заміну датчика без використання інструментів. Конструкція без мертвих зон полегшує очищення та стерилізацію (CIP/SIP) та підвищує ефективність процесу. Фланець пристрою ifm, з іншого боку, дає змогу використовувати різні ущільнення та адаптери для гнучкої інтеграції в наявні системи.

Купівля продукту