• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Відображення / Керування / Підсвічування
  3. Світлодіодні стрічки з індивідуально керованими RGB-світлодіодами

Світлодіодні стрічки з індивідуально керованими RGB-світлодіодами

Світлодіоди з індивідуальним керуванням для максимальної гнучкості й надійності

Ця інноваційна світлодіодна стрічка дає змогу досягти набагато більшого, ніж просто візуалізація одним кольором: до 320 RGB-світлодіодів можна індивідуально регулювати за кольором та яскравістю. Контролер DP1617 із цією метою пропонує попередньо запрограмовані режими, що дає змогу швидко й легко впроваджувати індивідуальні концепції візуалізації. Керування світлодіодами здійснюється через IO-Link.

Гігієнічні й надзвичайно міцні світлодіодні стрічки випускаються довжиною від 250 мм до 5000 мм, що робить їх ідеальними для складних завдань з автоматизації виробництва, а також у харчовій промисловості. Завдяки вбудованій системі обходу стрічка продовжує працювати навіть у разі виходу з ладу окремих світлодіодів, що підвищує надійність і продовжує термін служби системи.

Режими роботи контролера DP1617

Сегментний режим

Дає змогу розділити світлодіодну стрічку на декілька сегментів, якими можна керувати незалежно один від одного, що забезпечує гнучкість і можливість індивідуального налаштування.

Режим рухомої світлової точки

Створює ефект плавного руху, вмикаючи світлодіоди один за одним. Ідеально підходить для динамічних і привабливих візуалізацій, що створюють враження руху.

Режим стовпчикової діаграми

Візуалізує значення або стани, послідовно вмикаючи світлодіоди, подібно до стовпчикової діаграми.

Режим позиціонування

Забезпечує чітке керування окремими групами світлодіодів для чіткого відображення конкретних положень.

Купівля продукту