• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Відображення / Керування / Підсвічування
  3. Машинне освітлення відповідно до Директиви з екодизайну

Машинне освітлення відповідно до Директиви з екодизайну

Інноваційне машинне освітлення

Машинне освітлення поєднує в собі відповідність суворим вимогам Директиви з екодизайну з винятковою надійністю та універсальними варіантами застосування.

Пристрій вражає своєю елегантною, гладкою поверхнею та гігієнічним дизайном, що робить його ідеальним для використання в зонах із підвищеними вимогами. Використані матеріали не лише особливо міцні, але й гарантують неймовірно довгий строк служби. Довжина 250 мм і можливість підключення через роз'єм M12 забезпечують чудову гнучкість. Для створення оптимального освітлення можна розташувати до чотирьох світильників у ряд.

Машинне освітлення вражає не тільки своїм ефективним білим світлом, але і яскравими сигнальними кольорами RGB, а його ціна легко може конкурувати з ціною звичайних продуктів, які забезпечують лише біле світло. Керування здійснюється через чотири канали постійного струму 24 В, а інтеграція IO-Link через DP1615 забезпечує безліч різних варіантів управління.

Універсальні можливості кріплення

Освітлення монтується за допомогою універсального монтажного затискача, який можна закріпити за допомогою гвинта, магніту або затискача ifm.

Директива з екодизайну

Директива з екодизайну 2009/125/EC визначає суворі вимоги до енергоефективності, світлової віддачі й довговічності електроприладів, особливо для компонентів освітлення. Звичайні світлодіодні стрічки часто не повністю відповідають цим вимогам і тому здебільшого використовуються для візуалізації стану.

З цим машинним освітленням компанія ifm представляє рішення, яке відповідає всім вимогам Директиви з екодизайну. Виріб забезпечує неймовірну світлову віддачу в 450 люмен на довжині всього 250 мм у поєднанні з мінімальним споживанням енергії та тривалим строком служби. Він також може сигналізувати про стан машини за допомогою кольорів. Завдяки цим властивостям машинне освітлення є сталим, енергоефективним й орієнтованим на майбутнє рішенням у галузі освітлення.