• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Відображення / Керування / Підсвічування
  3. Вільно налаштовувана штабельована світлова вежа

Вільно налаштовувана штабельована світлова вежа

Налаштовуваний індикатор стану з чітким відображенням

Індивідуально налаштовувані штабельовані світлові вежі дають змогу користувачеві точно адаптувати відображення стану промислових машин і систем до своїх вимог. Для цього доступні п'ять світлодіодних сегментів різних кольорів, з яких до п'яти можна розмістити один над одним на базовому модулі. Висока видимість світлодіодних сегментів полегшує передачу візуальної інформації про стан навіть на великих відстанях.

Просте встановлення та акустична сигналізація

Світлодіодні сегменти кріпляться просто й надійно за допомогою поворотного замка. Керування сегментами здійснюється індивідуально через цифрові входи постійного струму на 24 В. Як опцію до штабельованої світлової вежі можна додати зумер, наприклад, для привернення додаткової уваги в критичних ситуаціях.

Завдяки ступеню захисту IP65 штабельована освітлювальна вежа ідеально підходить для роботи в складних умовах. Універсальна монтажна основа з можливістю регулювання кута нахилу дає змогу встановлювати штабельовану освітлювальну вежу вертикально як на горизонтальних, так і на вертикальних поверхнях.

Купівля продукту