• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Прямокутні індуктивні датчики

Прямокутні індуктивні датчики

Покращення перевіреного

Після масштабної модернізації прямокутні індуктивні датчики тріумфально повертаються на ринок. Завдяки збільшеному діапазону дії датчики забезпечують більшу гнучкість під час встановлення. Крім того, в оптимізований і міцніший корпус інтегрований добре видимий світлодіодний індикатор, що спрощує ідентифікацію і візуальну перевірку стану в польових умовах. Завдяки покращеним характеристикам тепер версії, не призначені для встановлення врівень, можуть бути встановлені частково врівень.

Легко змінити, легко замінити

Але не все змінилося: Габарити такі самі, як у попередніх моделей. Це означає, що перехід на нові моделі відбувається без проблем, а встановлення в обмежених просторах залишається таким ж простим.

Завдяки передбаченим точкам кріплення гарантується точне позиціонування і, отже, надійне виявлення об'єкта без додаткового регулювання під час заміни датчика.

Купівля продукту