- Новини продукції
- Датчики
- Індуктивні кільцеві датчики контролюють потік матеріалу в технології подачі
Індуктивні кільцеві датчики контролюють потік матеріалу в технології подачі
360° моніторинг дрібних деталей
Індуктивні кільцеві датчики використовуються в технології подачі для виявлення металевих деталей, як-от гвинти або гайки під час їх транспортування трубками. Об'єкти ідентифікуються на швидкостях до 35 м/с незалежно від їх розміру. Це забезпечує точний підрахунок й ефективне управління потоком. Засмічення, простої або неправильне транспортування (відсутність деталі або кілька деталей одночасно) можна надійно виявити.
Статичні й динамічні застосування
Кільцеві датчики працюють або в статичному або динамічному режимі: Статичні датчики виявляють постійно присутні металеві деталі, наприклад, для контролю рівня. Динамічні датчики реагують тільки на деталі, що проходять повз, і підходять для завдань підрахунку або керування потоком. Обидві версії забезпечують безперебійний виробничий процес у складальних системах.
Функції IO-Link
Чутливість зручно регулювати за допомогою потенціометра. Розширені параметри, як-от розтягнення імпульсу, електрична схема (PNP/NPN) та функція виходу (NO/NC), можуть бути налаштовані через IO-Link. Датчик також пропонує функції, властиві для IO-Link, як-от підрахунок кількості об’єктів і діагностичні функції.