• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Стійкі до тиску датчики для визначення кінцевого положення

Стійкі до тиску датчики для визначення кінцевого положення

Застосування

Датчики спеціально розроблені для визначення кінцевого положення гідравлічних циліндрів. Їх можна встановлювати врівень або майже врівень за допомогою різьблення, і вони точно виявлятимуть сталеву ціль на штоку поршня. Завдяки високому номінальному тиску й здатності виявляти феромагнітні метали ці датчики добре підходять для широкого спектру застосувань, зокрема в інших гідравлічних компонентах, включно з клапанами й насосами.

Два типи для широкого спектру вимог

Стандартизований різьбовий тип дає змогу гнучко встановлювати й регулювати датчик на різних гідравлічних циліндрах, що дозволяє використовувати один датчик для різних типів циліндрів. Спеціальний тип M9H оснащений кінцевим упором. Це значно спрощує встановлення, оскільки завжди використовується той самий тип циліндра.

Додаткова цінність завдяки IO-Link

Версії датчиків з IO-Link пропонують додаткові функції, як-от лічильники ходів чи циклів перемикання або унікальна ідентифікація датчика, тоді як контроль часу між кінцевими положеннями й вимірювання температури дають змогу здійснювати технічне обслуговування за потреби.

Продукти