• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Ультразвуковий датчик SU Puresonic

Ультразвуковий датчик SU Puresonic

Забезпечення якості процесу легко та постійно

Ультразвуковий датчик SU Puresonic із високою точністю виявляє потоки провідних і непровідних середовищ. Вода, гліколеві суміші, охолоджувальні рідини й оливи виявляються з однаковою точністю.

Міцна вимірювальна труба без конструкцій

Вимірювальна труба SU Puresonic виготовлена з нержавкої сталі й не містить вимірювальних елементів, ущільнень і рухомих частин. Це означає, що несправності через пошкодження, витоки або засмічення виключені із самого початку, так само як і перепади тиску, пов'язані з проєктуванням.

Моніторинг стану став простим

Оснащений IO-Link і добре видимим світлодіодним індикатором стану, SU Puresonic має все необхідне для безперервного моніторингу якості процесу. Отже, стан якості сигналу можна швидко зчитувати як на ІТ-рівні, так і в польових умовах. Якщо він зменшується, це може свідчити про підвищену щільність частинок або відкладення на внутрішній стінці труби.

Продукти