- Новини продукції
- Датчики
- Ультразвуковий датчик SU Puresonic Mobile
Ультразвуковий датчик SU Puresonic Mobile
Забезпечення якості процесу для мобільних машин
Ультразвуковий датчик SU Puresonic Mobile вирізняється відсутністю дисплея та високою термостійкістю. Ідеально підходить для мобільних застосувань і процесів із постійною температурою середовища до 120 °C. Прикладами є процеси контролю температури, машини для внесення добрив у сільськогосподарській техніці й бетономішалки. Датчик надійно визначає об'ємну витрату широкого спектра середовищ на водній основі, як-от пестициди, гліколеві суміші й оливи.
Міцна вимірювальна труба без конструкцій
Вимірювальна труба SU Puresonic Mobile виготовлена з нержавкої сталі й не містить вимірювальних елементів, ущільнень і рухомих частин. Це означає, що несправності через пошкодження, витоки або засмічення виключені із самого початку, так само як і перепади тиску, пов'язані з проєктуванням.