• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Технологія підключення
  3. Екрановані кабелі ecolink M12 для вологих приміщень

Екрановані кабелі ecolink M12 для вологих приміщень

Захист чутливих сигналів

На підприємствах із виробництва продуктів харчування та напоїв екрановані з'єднувальні кабелі є незамінними для передачі аналогових сигналів датчиків, оскільки ті чутливі до електромагнітних перешкод. Джерела перешкод, як-от машини й перетворювачі частоти, можуть викликати шум або спотворення сигналу, що може спотворювати вимірювані дані. Екранування захищає сигнали від подібних дій, забезпечуючи точну передачу даних. Це необхідно для забезпечення точності контролера, якості продукції та безпеки експлуатації.

Що робить ecolink особливим

ecolink — це з’єднувальне рішення, розроблене компанією ifm, яке вирізняється винятковою надійністю та довговічністю. Завдяки продуманій конструкції, ущільнення зберігає надійність протягом тривалого часу навіть у разі монтажу без використання інструментів. Механічний кінцевий упор захищає від надмірного затягування і разом із вбудованим ущільнювальним кільцем забезпечує оптимальну герметизацію. Крім того, захист від вібрації з пилкоподібним контуром гарантує, що гайка залишиться надійно зафіксованою навіть за ударних та вібраційних навантажень. ecolink означає якість і безпеку в складних промислових умовах і сумісний із промисловими роз’ємами M8 та M12.

Продукти