• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Технологія підключення
  3. Потужність для вологих і гігієнічних приміщень: ecolink M12, L-кодований

Потужність для вологих і гігієнічних приміщень: ecolink M12, L-кодований

  • Перетин кабелю 2,5 мм² для струму до 16 ампер
  • Роз'єм M12 з L-кодуванням відповідно до EN 61076
  • Оболонка кабелю з безгалогенного та вогнестійкого матеріалу
  • Контурна протиковзка гайка забезпечує щільне з'єднання при ручному монтажі
  • Ідеально підходить для підключення до майстрів IO-Link у харчовій промисловості

Ідеальне підключення для гігієнічних та вологих приміщень

Нові роз’єми ecolink M12 відповідають високим вимогам харчової промисловості та забезпечують надійне живлення від головного пристрою IO-Link до датчика або виконавчого механізму. L-кодування забезпечує передачу струму до 16 ампер, перетин кабелю 2,5 мм² сприяє низькому падінню напруги.

Надійно герметичний

Асиметрично діючий захист від вібрації щільно утримує різьбову втулку в її положенні, гарантуючи оптимальне та постійне ущільнення. Контурну гайку легко затягнути достатньою мірою, навіть якщо її затягнути вручну.

Технічні дані:

Робоча напруга: 63 V DC
Номінальний струм: 16 A
Ступінь захисту: IP 65, IP 67, IP 69K у закритому стані з відповідним аналогом.
Гайка з моментом затягування: 0.6 Nm...1.2 Nm Дотримуйтеся максимального значення аналога

Матеріали:

Корпус / формований корпус: PP
З'єднувальна гайка: нержавіюча сталь
Контакти: позолочене
Ущільнювальне кільце: EPDM
Кабель: MPPE 5 x 2.5 mm²

Застосування:

Харчова промисловість

З IO-Link майстром:
Безпечне з'єднання на рівні процесу

У поєднанні з високострумовими головними пристроями IO-Link від ifm для харчової промисловості кабелі EVF забезпечують постійне надійне підключення датчиків або приводів до наступної інфраструктури в складних технологічних середовищах.

Продукти