• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Металургійна промисловість у перехідний період: прогрес завдяки технологіям

Металургійна промисловість складає основу численних ключових галузей — від автомобільної промисловості до аерокосмічної галузі й мікроелектроніки тощо. Вона включає видобуток, переробку й рафінування таких металів, як мідь, алюміній і титан. У цьому секторі сталеливарна промисловість зосереджується на виробництві й переробці сталі й залізовмісних сплавів — ключових матеріалів для будівництва, транспорту й промислового машинобудування.

У сталеливарній промисловості дуже висока доступність обладнання та незмінно висока якість продукції мають вирішальне значення для збереження конкурентоспроможності на міжнародному рівні. Компанія ifm electronic, заснована в 1969 році в Ессені, у самому серці Рурського регіону — батьківщини вугілля та сталі — має більш ніж 55-річний досвід застосування своєї продукції, який постійно використовується для подальшого вдосконалення наших виробів. Сьогодні наші клієнти в сталеливарній промисловості мають доступ до надійних, ударо- й вібростійких пристроїв, розрахованих на високі температури навколишнього середовища, п'ятирічна гарантія на які говорить сама за себе.

Крім того, компанія ifm electronic надає підтримку своїм клієнтам у сталеливарній промисловості в їх переході до цифрового мережевого виробництва — за допомогою датчиків і програмних рішень, які збирають дані з машин й установок та надають миттєву інформацію про їх стан, щоб за потреби можна було розпочати технічне обслуговування або заміну компонентів машин. Це робить компанію ifm вашим технологічним партнером на шляху до більш ефективного й сталого виробництва.

Рішення для сталеливарної та металургійної промисловості

Компанія ifm пропонує інноваційні технології для оптимізації виробничих процесів:

Моніторинг положення матеріалів

Радарні, лазерні й інфрачервоні датчики для безпечної обробки розпеченої сталі й інших металів.

Термічний моніторинг в обробці сталі

Датчики температури й витрати для охолодження печей і прокатних станів.

Моніторинг охолоджувальних, гідравлічних і мастильних рідин

Датчики тиску, рівня та температури для металургійних заводів.

Предиктивне обслуговування та безпека обладнання

Системи моніторингу вібрації дають змогу виявляти несправності в металообробних верстатах на ранній стадії — вони об'єднані в мережу з платформою moneo IIoT.


Типові застосування

Вимоги до виробництва металу стали різноманітні: від екстремальних температур і високих механічних навантажень до складних технологічних процесів. Наші приклади застосування обладнання демонструють, як рішення ifm щодо автоматизації сприяють підвищенню ефективності, надійності процесів і цифровізації.

Успіх на практиці

Інноваційні технології демонструють свою цінність у повсякденному промисловому житті. Дізнайтеся, як компанії, що займаються виробництвом сталі й металу, досягають стійких конкурентних переваг за допомогою рішень від ifm.

Ефективний контроль охолоджувальної рідини

GASER Group спеціалізується на поверхневій обробці металів. Для задоволення дедалі більшого попиту, особливо на автомобільному й авіаційному ринках, на відстеження та моніторинг виробничих процесів компанія проводить стратегію цифровізації.

Гідравліка під контролем

Компанія HINE використовує цифрові датчики тиску й температури від ifm для моніторингу гідравлічних систем у режимі реального часу. Це підвищує надійність, продовжує термін служби й знижує витрати за рахунок точного контролю тиску, витрати та якості оливи.

Максимальна доступність обладнання

Використання датчиків ifm для моніторингу критично важливих зон заводу дозволило значно скоротити незаплановані простої на одному зі сталеливарних підприємств США, уникнувши виробничих втрат і зекономивши понад 2,5 мільйона доларів за п'ять років.

Автоматизація починається з помаранчевого.

Технології інтелектуальних датчиків і цифрові концепції для виробничих процесів майбутнього. Розробіть систему автоматизації за допомогою рішень від ifm.

2,140

інженери-консультанти
з продажу

140

Країни: Розподіл
товарів/послуг

96.8 %

Наявність товару на
замовлену клієнтом дату

169.000

Задоволені
клієнти по всьому світу