• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Підвищення ефективності та якості в пакувальній промисловості

Пакувальна галузь є однією з ключових у світовій економіці, вона відіграє центральну роль у забезпеченні ефективності ланцюжків поставок, захисті продукції та сприянні сталому розвитку. Зростання вимог до гнучкості, якості й ефективності використання ресурсів змінюють виробничі процеси по всьому світу. Компанія ifm надає підтримку виробникам паковання та машинобудівникам, забезпечуючи високоефективні рішення у сфері датчиків, управління та автоматизації у всьому ланцюжку створення вартості — у широкому спектрі галузей.

Технології ifm забезпечують надійні процеси, високу доступність обладнання та точний моніторинг критично важливих параметрів. Ми забезпечуємо прозорість на рівні обладнання та процесів завдяки інтелектуальним мережевим рішенням і доступності даних. У такий спосіб рішення ifm допомагають клієнтам скорочувати час простою, забезпечувати якість, зміцнювати конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі.

Типові застосування

Ефективність пакувальної лінії залежить від надійних даних — від датчиків до ІТ-систем. Ми забезпечуємо прозорість на рівні обладнання та процесів завдяки інтелектуальним мережевим рішенням і доступності даних. Незалежно від того, чи йдеться про розлив, пакування чи палетування (як у сухих, так і в гігієнічних зонах), рішення ifm дають змогу точно визначати положення, об’єм і рівень.

Продукція ifm для пакувальної галузі

Рішення ifm на практиці

Багато компаній використовують технології ifm для оптимізації процесів, мінімізації простоїв і забезпечення необхідної якості паковання. Дізнайтеся, як наші клієнти збільшили ефективність, інтегрували й підвищили відмовостійкість своїх підприємств за допомогою сенсорних технологій, технології IO-Link й інтелектуальних систем моніторингу від ifm:

Автоматизація починається з помаранчевого.

Технології інтелектуальних датчиків і цифрові концепції для виробничих процесів майбутнього. Розробіть систему автоматизації за допомогою рішень від ifm.

2,140

інженери-консультанти
з продажу

140

Країни: Розподіл
товарів/послуг

96.8 %

Наявність товару на
замовлену клієнтом дату

ifm_customers_worldwide

Задоволені
клієнти по всьому світу