• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Monk Conveyors — Впровадження датчиків IO-Link для оптимізації обладнання конвеєрної стрічки

Промислова автоматизація та автоматизація збірки
Системи складання та переміщення Системи транспортування та подачі заготовок
Пакувальна промисловість
Машинобудування
Video report

Впровадження датчиків IO-Link для оптимізації обладнання конвеєрної стрічки. Завдяки технології IO-Link компанія Monk Conveyors має змогу мінімізувати кількість кабелів на об'єкті під час складання та встановлення конвеєрного обладнання та механізмів. Компанія Monk Conveyors виступає системним інтегратором: вона поєднує конвеєри й обладнання замовників, а також систему керування в готове рішення «під ключ».

Для ефективної роботи конвеєрів потрібно виконати великий обсяг монтажних робіт на місці. Завдяки технології IO-Link автоматизовані рішення ifm є особливою перевагою для конвеєрних систем: скорочується як прокладання кабелів, так і час монтажу, а також забезпечується більш наочний контроль і моніторинг системи.

Наш замовник

Компанія Monk Conveyors Limited, що базується у Великій Британії, має більш ніж 25-річний досвід роботи в галузі конвеєрних систем, виробництва конвеєрів, системної інтеграції та рішень для автоматизації виробництва.

Джерело: www.monk-conveyors.com

Наш замовник

Компанія Monk Conveyors Limited, що базується у Великій Британії, має більш ніж 25-річний досвід роботи в галузі конвеєрних систем, виробництва конвеєрів, системної інтеграції та рішень для автоматизації виробництва.

Джерело: www.monk-conveyors.com