1. Е-мобільність
  2. Елемент живлення | Збирання комірки

Оцифрувати процеси при складанні комірок, підвищуючи доступність і підвищуючи ефективність

При складанні комірки виготовлені компоненти з виробництва електродів разом з додатковими деталями проходять подальшу обробку і збираються, утворюючи комірку. Для отримання максимальної ємності та терміну служби від комірок, до них застосовуються дуже високі стандарти якості.

ifm пропонує точне і надійне обладнання для автоматизації ваших процесів, будь то надійні і стійкі технологічні датчики для контролю ваших процесів і забезпечення якості або 2D і 3D системи для тестування якості. З відповідними програмними рішеннями та досвідом підготовки даних, ви можете оцифрувати своє виробництво, тим самим підвищивши продуктивність та доступність системи.

 

Ваші переваги з цифровою автоматизацією

IO-Link зменшує накладні витрати на проводку на 80 відсотків.
Простий моніторинг стану на місці та за допомогою дистанційного обслуговування.
Пряма передача цифрових даних на рівень контролера та ІТ через інтерфейси Ethernet/IP.

Ці теми також можуть бути для вас цікавими:

Отримайте консультацію від наших експертів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Переконалися? Просто зв'яжіться з нами. Ми будемо супроводжувати вас на шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша команда з продажу систем ifm буде підтримувати вас з самого початку - від стратегічного консалтингу до розробки індивідуальних програмних і апаратних рішень та відповідного впровадження і подальшого сервісного обслуговування.