• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Моніторинг навколишнього середовища в датацентрі

Використання автоматизації для оптимізації продуктивності

Моніторинг навколишнього середовища в датацентрі передбачає постійне відстеження та керування критичними умовами навколишнього середовища за допомогою обладнання датацентру. Сюди належить моніторинг таких факторів, як температура, вологість, потік повітря та витік води як у системі охолодження, так і в навколишньому середовищі. Штучний інтелект (ШІ) стимулює безпрецедентне зростання обчислювального аналізу, водночас зумовлюючи подальше зростання попиту на енергію.

Ефективний моніторинг навколишнього середовища є важливим для датацентрів, оскільки він дає змогу забезпечити оптимальну продуктивність, надійність й ефективність ІТ-обладнання та інфраструктури.

Ознайомтеся з машинними рішеннями

Розпочніть використовувати інтелектуальні рішення, що оптимізують системи охолодження серверів за допомогою IIoT.

Переваги автоматизації систем охолодження датацентрів

Підвищення швидкості виходу на ринок

Підвищення ефективності систем моніторингу датацентрів

Досягнення цілей сталого розвитку

Ключові технології автоматизації

Розпочніть використовувати інтелектуальні рішення, що оптимізують системи охолодження серверів за допомогою IIoT.

IO-Link

забезпечує гнучкий протокол зв'язку підключення інтелектуальних датчиків. Чисто цифровий сигнал забезпечує більш точну роздільну здатність порівняно з традиційною аналоговою технологією.

Датчики рівня

забезпечують високий ступінь точності й надійності для оптимальної конструкції машини й проходять суворі випробування для запобігання потраплянню вологи або інших поширених причин відмов датчиків.

Датчики температури

забезпечують моніторинг середовища в режимі реального часу й проходять суворі випробування для запобігання потраплянню вологи або інших поширених причин відмов датчиків.

Датчики потоку

мають вирішальне значення для моніторингу витрати, сумарної функціональності й температури середовища в режимі реального часу за допомогою зв'язку IO-Link.

Датчики вологості оливи

постійно контролюють якість оливи за допомогою вимірювання відносної вологості й температури охолоджувальної рідини. Плануйте технічне обслуговування до пошкодження або корозії обладнання за допомогою раннього виявлення води в оливі.

Контролери дисплея

спрощують керування обладнанням. Вони поєднують у собі дисплей HMI, елементи керування обладнанням і підключення до даних для віддаленого моніторингу.

Датчики вібрації

пропонують опцію plug-and-work із технологією IO-Link для моніторингу чотирьох основних причин втоми й надсилають ці дані до будь-якої програмної системи вищого рівня.

Програмне забезпечення moneo

забезпечує ефективну візуалізацію даних обладнання та надсилання повідомлень про сигнали тривоги за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу користувача.