• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Інновації з натхненням і пристрастю

Понад
1400 патентів

Щороку додається ще понад 100. Бо ми завжди думаємо наперед. Для нас і наших клієнтів.

Понад
1500 інноваторів

Наші співробітники науково-дослідного відділу є рушійною силою нашого прогресу.

12%
на інновації

Інноваційні процеси коштують грошей. Сьогодні більше ніж коли-небудь. Це сфера, у яку ми постійно інвестуємо.

Досконалість в
інноваціях та дизайні

Інновації мають бути придатними для повсякденного використання. Такі нагороди як премія Hermes Award або премія Red Dot Award свідчать про наші успіхи.

Історія успіху ifm ґрунтується на постійних інноваціях і бере свій початок у 1969 році, коли компанію було засновано й винайдено індуктивний датчик наближення. Це також заклало основу для всеосяжної автоматизації промисловості. Сьогодні сучасні індуктивні датчики використовуються мільйонами в різних галузях промисловості й стали незамінними.

Революційні світові досягнення

За минулі роки компанія додала до свого асортименту безліч інших інноваційних продуктів. Від індуктивних суцільнометалевих датчиків безпеки, датчиків вібрації та гігієнічних датчиків потоку з IO-Link до зручної у використанні безкодової платформи IIoT, оптоелектронних датчиків та 3D-камер із високопродуктивною технологією PMD — інновації ifm знову й знову встановлюють нові стандарти.

Допомагаємо формувати майбутнє автоматизації

Компанія ifm також завжди знаходиться в авангарді розробки інноваційних та новаторських стандартів автоматизації. Завдяки AS-i, IO-Link або нової бездротової технології mioty компанія ifm активно визначає майбутнє промислової автоматизації та цифровізації.


Інновації в дії

Як інновації успішно впроваджуються в повсякденні промислові процеси? Компанії практично у всіх галузях використовують наші надійні сенсорні технології та цифрові рішення для розкриття нового потенціалу.

Omnia

Компанія Easybräu-Velo, що входить до групи Omnia Technologies, розробляє комплектні пивоварні цехи для виробництва пива. Для підвищення ефективності процесу пивоваріння компанія використовує інноваційні рішення з автоматизації від спеціалізованого постачальника ifm.

Ford

Завдяки інноваційній бездротовій технології компанія Ford здатна надійно й енергоефективно передавати дані на великі відстані. Інтелектуальна мережа датчиків дає змогу здійснювати предиктивне технічне обслуговування, водночас підвищуючи надійність роботи й енергоефективність.

CVA

Використовуючи інтелектуальні сенсорні технології та платформу IIoT moneo, компанія CVA цифровізує систему моніторингу більш ніж 30 гідроелектростанцій. Це інноваційне рішення для моніторингу стану обладнання забезпечує надійний дистанційний моніторинг, сприяючи ефективному й сталому виробництву енергії.


Не як самоціль, а заради доданої вартості

У компанії ifm ми спрямовуємо наш досвід й ентузіазм на розробку інноваційних продуктів. Однак ми орієнтуємося не на інновації заради самих інновацій, а на прибуток, прогрес та додану вартість, які наші клієнти можуть отримати завдяки цим новим продуктам, технологіям та рішенням.

Візіонери ifm

Інноваційна сила завжди була частиною нашої сутності. Але які ж ознаки інновацій? Які передумови для новаторського мислення та дій? Ми запитали деяких наших візіонерів й інноваторів.

ifm — партнер у вашій галузі

Як фахівець з автоматизації та цифровізації, ми усвідомлюємо високі вимоги виробників, виробників обладнання та споживачів. Саме тому ми завжди застосовуємо найвищі стандарти якості, безпеки й надійності до наших продуктів і рішень.

Ці теми також можуть бути вам цікавими

Технології ifm допомагають долати складні завдання у сфері автоматизації. Дізнайтеся, як інновації та якість доповнюють одне одного, та підніміть свої застосування на новий рівень.