• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Mobile automation
  3. Мобільне IoT обладнання

Мобільне IoT обладнання

  • Надійний обмін даними для рухомої техніки
  • Діагностика в реальному часі за допомогою середовища програмування CODESYS
  • Відображення та збереження даних через інтернет-портал
  • Відображення та обробка даних про положення та шлях
  • Різні інтерфейси для інтеграції в машинну мережу

Шлюзи mobile IoT від ifm — зв'язок між вашими машинами й цифровим майбутнім

Шлюзи mobile IoT від ifm є ключовими компонентами для інтелектуального, підключеного й готового до майбутнього парку техніки. Вони безпосередньо підключають ваші мобільні машини до цифрового світу й створюють основу для ефективних процесів — від віддаленого доступу й керування парком техніки до предиктивного технічного обслуговування.
Як частина екосистеми ifm, вони повністю сумісні з контролерами, датчиками й програмним забезпеченням, що дає змогу швидко й безпечно впроваджувати ваші ініціативи з цифровізації.

Інтелектуальний зв'язок між машиною та хмарою

Шлюзи mobile IoT забезпечують стабільний і безпечний зв'язок у режимі реального часу — навіть у найсуворіших умовах експлуатації. Вони збирають дані про роботу обладнання та процеси, передають їх на хмарну програмну платформу IoT й отримують команди, як-от коригування конфігурації або оновлення програмного забезпечення через бездротову мережу. Це оптимізує цикли технічного обслуговування, скорочує час простою та забезпечує постійне оновлення вашого парку техніки.

Дистанційне обслуговування стало простішим завдяки remoteConnect

Технологія remoteConnect надає безпечний віддалений доступ до ваших комп'ютерів — у всьому світі без складної інтеграції ІТ-інфраструктури. Отже, можна звести до мінімуму необхідність втручання сервісних служб, проводити діагностику віддалено й вносити коригування в програмне забезпечення в режимі реального часу.

Керування вашим парком техніки з ecologOne

ecologOne забезпечує не лише безпечні оновлення бездротової мережі, але й цілеспрямоване оновлення окремих компонентів системи в екосистемі ifm. У такий спосіб можна гнучко адаптувати обладнання, підтримувати версії програмного забезпечення в актуальному стані, а також завчасно планувати операції з технічного обслуговування.

Основні функціональні особливості підключених машин

  • Надійний бездротовий обмін даними для мобільних машин
  • Діагностика в режимі реального часу за допомогою системи програмування CODESYS
  • Керування машинами за допомогою mobile IoT Suite
  • Відображення та опрацювання машинних даних на порталі даних
  • Віддалений доступ через remoteConnect
  • Управління даними через ecologOne

Надійне апаратне забезпечення для екстремальних умов експлуатації

Пристрої mobile IoT спеціально розроблені для використання в автомобілях і мобільних машинах. Завдяки високому класу захисту IP67, сертифікації E1, стійкості до електромагнітних перешкод, а також до ударів і вібрацій вони готові до будь-яких завдань — від будівельних майданчиків до збиральних робіт.

Короткий огляд ключових особливостей:

  • Висока механічна міцність для мобільних застосувань
  • Широкий спектр інтерфейсів (наприклад, CAN, Ethernet, мобільні мережі, відстеження положення)
  • Гнучкі можливості монтажу в транспортному засобі або в шафах керування
  • Надійний зв’язок навіть у віддалених районах експлуатації

Масштабованість. Безпека. Орієнтація на майбутнє.

У рамках модульного комплексного рішення шлюзи mobile IoT можуть легко інтегруватися в системну інфраструктуру ifm. Разом із потужними контролерами, надійними HMI-інтерфейсами й точними датчиками вони утворюють ідеально скоординовану систему — від збору й опрацювання даних до візуалізації та підключення до хмари.
Така системна узгодженість забезпечує просту інтеграцію, максимальну ефективність і повну масштабованість — підключення окремих машин або цифрове управління цілими парками техніки.

Дізнайтеся більше про переваги й можливості mobile IoT тут: mobile IoT від ifm.