• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Mobile automation
  3. Дисплеї

Дисплеї

  • Надійний і потужний HMI для роботи та моніторингу
  • Програмований і налаштовуваний відповідно до IEC 61131-3 за допомогою CODESYS
  • Корпус із високим ступенем захисту, стійкий до ударів і вібрації
  • Прилади для встановлення на поверхню і панель
  • Потужні інтерфейси для різних комунікаційних завдань

Надійні HMI-інтерфейси: розумні дисплеї для мобільних машин

Оптимальне керування та експлуатація завдяки надійним HMI-дисплеям від ifm

HMI, скорочено від Human Machine Interface (людино-машинний інтерфейс) — це ключова технологія для простого й інтуїтивно зрозумілого керування складними машинами. Програмовані HMI-дисплеї від ifm ідуть ще далі й піднімають планку в керуванні, налаштуванні параметрів й експлуатації мобільних машин і систем.

Короткий огляд ключових переваг:

  • Передові технології для складних умов експлуатації
  • Надійна конструкція та універсальна функціональність для використання в мобільних машинах
  • Універсальне застосування — як автономне рішення, так і в поєднанні з мобільними контролерами
  • Попередньо визначені функції логування та високопродуктивна система Linux

Надійні в будь-якому середовищі

Високий ступінь захисту HMI-дисплеїв дає змогу встановлювати їх на панелі або поверхні для зовнішнього застосування або в закритих приміщеннях. У такий спосіб пил, вода, вібрація та екстремальні температури не становлять проблеми.

Особливості:

  • Підвищена стійкість до електромагнітних перешкод
  • Допуск типу E1 для використання в таких галузях:
    • Будівельні машини
    • Сільськогосподарська техніка
    • Комунальна техніка

Інноваційні функції для максимальної гнучкості

HMI-дисплеї випускаються в різних розмірах й оснащені безліччю функціональних клавіш із підсвіткою. Моделі з навігаційними клавішами, потенціометрами або сенсорними екранами надають додаткові можливості для адаптації до конкретних завдань. Завдяки аналоговому відеовходу або інтерфейсу Ethernet усі поширені камери, призначені для мобільних застосувань, легко інтегруються в систему.

Проста інтеграція та інтуїтивно зрозуміле програмування

Попередньо визначені функціональні блоки з великої бібліотеки пристроїв спрощують використання програмного забезпечення HMI, а надійний зв'язок через CAN-інтерфейси забезпечує максимальну ефективність.

Ваші переваги:

  • Швидке налаштування
  • Висока зручність використання
  • Гнучка адаптація до індивідуальних завдань

Дисплеї, що виходять за рамки стандартних операторських інтерфейсів, як частина вашого мобільного системного рішення

HMI-дисплеї від ifm — це набагато більше, ніж просто операторські інтерфейси; вони є невід'ємною частиною добре продуманого системного рішення для мобільної техніки. У поєднанні з контролерами серії ecomatmobile вони розкривають увесь свій потенціал і забезпечують безперебійну, інтуїтивно зрозумілу роботу й точне керування.

Взаємодіючи з іншими компонентами ifm створюється потужна комплексна система:

  • Експлуатація: Надійні HMI-інтерфейси для інтуїтивно зрозумілої взаємодії та візуалізації
  • Контролер: Ключовий елемент надійної машинної логіки
  • Датчики: Точні дані вимірювань для максимальної прозорості й ефективності
  • Підключення: Апаратне забезпечення mobile IoT для підключення до хмари

Таке поєднання забезпечує бездоганне рішення — від датчика до хмари — ідеально скоординоване й адаптоване до вашого застосування.

Обіцянка ifm «1+1=3»

Обіцянка ifm «1+1=3» означає реальну додану вартість, що створюється під час спільної роботи наших компонентів. Наша продукція сумісна з іншими системами, але оптимальна продуктивність досягається під час спільного використання.

Зокрема, це означає:

  • Легке обслуговування та оновлення:: За допомогою ecologOne оновлення програмного забезпечення та програм можна проводити швидко й легко.
  • Центральна діагностика: Інформацію про стан обладнання можна отримати з будь-якої точки системи, зокрема й через ecologOne.
  • Скоординовані застосування: Попередньо протестовані функції, як-от інтеграція камери та HMI, забезпечують повну готовність до роботи за принципом «підключай і працюй» —усі параметри попередньо налаштовані.
  • Усе з одних рук: Від спеціалізованих мобільних датчиків технологічних процесів до технологій керування та підключення, а також інтеграції з хмарними сервісами —– компанія ifm пропонує комплексний портфель рішень для створення повноцінних систем, включно з консультацією та інтеграцією.

Ваші переваги співпраці з ifm як системним партнером:

  • Точні дані вимірювань
  • Гнучкі контролери
  • Інтуїтивне керування
  • Добре продумані комплексні рішення для мобільних застосувань

Покладіться на наш багаторічний досвід у галузі мобільної автоматизації та на рішення, які зроблять вашу автоматизацію ефективною, надійною та готовою до майбутніх викликів.
З ifm ви отримуєте вигоду від інновацій, надійності й очевидної доданої вартості — від одного постачальника.

Знайдіть відповідний HMI вже зараз

Тут ви можете ознайомитися з усіма перевагами й прикладами застосування надійних й універсальних HMI-інтерфейсів від ifm.

Не знайшли відповідного дисплея?

Наші експерти із задоволенням проконсультують вас щодо вибору ідеального HMI для вашого мобільного застосування.