• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. Valve sensors
  2. 閥門執行器

閥門執行器的位置感測器

使用一個感測器偵測兩個位置
閥門感測器主要由兩個電感式感測器組成,兩個感測器互相排列在一個外殼上。根據目標凸輪的方向,上部或下部的感測器進行切換。

優勢:
系統操作無接觸,絕無磨損。這可確保最大的可靠性和較長的服務壽命。

目標墊片有兩種設計:
一種是目標偏移 90 ° 的標準應用,另一種是開關角度可調整的應用。

預先安裝的阻尼元件將安裝工作減至最少。

從外面可以看到目標凸輪的方向。因此,它可以很容易地插入並固定在軸端,而不需要複雜的調整。目標凸輪的軸高為 30 mm 或 20 mm(含適配器)。由於標準化的機械尺寸和孔中心,感測器和目標墊片可以安裝在所有常見的致動器上。

永久可靠:
採用非接觸式感應開關原理,無磨損。
由於只使用不腐蝕的材料,因此服務壽命長。

可立即進行操作:
協調的固定附件可快速安裝。

檢視閥門位置:
感測器上的 LED 指示閥門位置。目標凸輪上的位置指示器可確保在遠處也能清楚看到閥門的位置。

NAMUR 閥門符合標準:
與德國標準 VDI/VDE 3845 一致,適用於致動器上的統一連接點。

帶有 AS-i 連接的氣動四分之一迴轉致動器上的位置回饋

位置感測與閥門控制
T 系列的 ifm 閥門感測器可用於位置監控,並透過電磁閥控制氣動閥致動器。

最多兩個輸入和輸出信號透過 2 線制匯流排電纜傳輸至使用 AS-i 的 AS-i 主站,成本比傳統布線更低。

只需一個 AS-i 主站,即可監控和切換多達 62 個致動器和電磁閥。為了診斷目的,會監測閥門的斷線和短路情況。這提供了額外的安全性。

系統解決方案:
AS-i 是一種獨立於製造商的標準,用於第一現場液位致動器和感測器的匯流排連接。

可靠:
精密的 AS-i 技術提供高可靠性及機器正常運作時間。

簡單:
模組化的結構與彈性的連接技術,可確保輕鬆整合至 AS-i 系統。

成本優化:
雙線扁平電纜傳輸資料和能量,省去複雜的平行接線。