• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. Valve sensors
  2. 手動閥

手閥和球閥的位置回饋

手動閥和球閥的末端位置感測器
此安裝組可輕鬆地將感測器安裝到手動閥上。在 80 x 30 mm 的致動器界面上可使用大量的感測器和墊片,以連接 VDI/VDE 3845。整個系統可在 -30...80 °C 的環境溫度下使用。

多用途且靈活
上半部由 Vestamid 製成,可在危險區域操作。下部適用於許多 ISO 法蘭閥 (DIN EN ISO 5211),並透過軸延伸連接至閥軸。不鏽鋼組件可確保更長的服務壽命。

適合:
適用於 ISO F04 至 F10 的頂端法蘭閥。

輕鬆安裝:
可輕鬆固定在手動閥和球閥上。

靈活:
高度可調整,彈性十足。

使用壽命長:
幾乎堅不可摧的不銹鋼組件,可耐化學物質。

受保護:
適用於危險區域。