了解更多 TCC系列 — 可自我校驗診斷的溫度感測器
您對手中的測溫度感測儀器有信心嗎?
溫度是製程控制中最重要的測量數據之一。在食品飲料產業中,若想保持良好的產品品質及安全,測量溫度的準確度及穩定性猶為重要。但是,倘若製程溫度不夠精確,該怎麼辦呢?
宜福門出品的TCC溫度感測器,正是為了解決一般測溫產品面臨的挑戰所設計。
![]() |
一眼即知感測器狀態 「校準檢測技術」可即時監控儀器準確度。當誤差超過使用者指定的容許值時,TCC會發出電子訊號,LED燈也會轉藍,透過視覺效果提醒使用者。 |
![]() |
IO-Link提供更詳盡的製程資訊 透過數位通訊技術,訊號傳輸萬無一失,測量準確度及可靠性更勝類比通訊。 |
![]() |
外殼一體成型,不怕受潮 儀器產生誤差的一大關鍵莫過於受潮。TCC全焊式316不銹鋼構造完全排除儀器受潮的可能。 |
![]() |
多種探頭及安裝方式 搭配1.5” 和 2”三夾鉗、6 mm 直徑及 G1/2” 衛生製程連接,探頭長度可達550 mm,與大多數應用一拍即合。 |
![]() |
智慧化診斷,準確度監控不馬虎 尖端具有兩個RTD感溫器元件,各對溫度變化有相反方向的反應,並由微處理器加以監控,隨時反映測量準確度是否下降。 |