- TCC溫度感測器
- 技術
技術
測量系統
TCC系列儀器的設計包含兩組感應元件,可自我偵測並在訊號誤差發生時示警。PTC(正溫度係數) 元件會隨溫度上升而增加電阻。NTC(負溫度係數) 元件會隨溫度上升而降低電阻。
由於 PTC 和 NTC 會對相反方向的溫度變化有所反應,因此微處理器可測量兩個元件之間的誤差,並在準確度可能降低時警告使用者。
尖端結構
宜福門使用了別具匠心的薄膜尖端設計,並採用兩組RTD元件。
- RTD 元件和薄膜載體結合,以減少接腳的熱質量。
- 薄膜載體和RTD元件會連接到另一組件載體,以精確將元件定位,並提供固定力量抵住中空探針的內壁。
- 這樣的設計可直接並持續可控地接觸中空探針,將RTD元件和製程介質間的分隔極小化。如此一來,可提升測量速度且性能穩定。
外殼一體成型
TCC使用全焊式 316 不銹鋼,IP 69K 的氣密結構。此一結構排除了進水的可能,解決儀器誤差一大肇因。
傳統測溫儀器皆為頭型及「曲棍球餅」式的傳送器,必須在安裝場域配線並配對 (校準),TCC 的一體成型結構則於出廠時即完成校準。
- TCC 於出廠時即已組裝並校準完成,方法是在製造過程中透過反覆浸泡同時校準。請自官網免費下載原廠校準報告
- 整體準確度有目共睹 - 無須贅述個別零件優勢。
- 下單輕鬆方便,只需輸入6位數產品型號
- 避免感測器故障所造成的意外停工,又可增加產能及利潤
數位通訊
每個 TCC 感測器均具備傳統 4…20 mA類比輸出,以及最新的 IO-Link 數位通訊技術。採用數位通訊,訊號萬無一失,測量準確度及可靠性更勝類比式通訊。
使用 IO-Link一探製程究竟
- 持續監控製程溫度及對照溫度
- 安裝日期
- 校準檢測狀態、運作時數及電子溫度的事件日誌
- 全範圍內的歷史溫度圖表
校準檢測狀態
搭配大型圓形 LED 燈,TCC讓您一眼即知感測器狀態。
- 在一次又一次的校準之間,全天候監控測量時的不確定因素。
- 將產品報廢/品質影響降到最低,校準之間的測量不確定因素不再是問題
- 運用自動資料記錄,消除人工測量或手動記錄資料可能發生的錯誤
- 減少正式校準驗證檢測的次數非難事
綠色
運作正常。監控校準檢測及內建診斷功能
| 溫度 (PT) | 對照溫度 (NTC) | 校準檢測狀態 (OUT1) | 類比訊號 (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| 校準檢測 | 開啟 | |||
| 內建診斷功能 | 開啟 |
藍色
警示模式。發出警告。
- 超過指定校準檢測限制
- 對照元件 (NTC) 故障
- 無法使用校準檢測功能
| 溫度 (PT) | 對照溫度 (NTC)* | 校準檢測狀態 (OUT1) | 類比訊號 (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| 校準檢測 | 關閉 |
* 若對照元件故障,將不會提供 NTC 溫度值。
紅色
錯誤模式。提示內建診斷錯誤。
- 測量元件 (PT) 故障
- 元件焊接接合處破損
- 溫度超限保護 (製程溫度 > 230 °C)
| 溫度 (PT) | 對照溫度 (NTC) | 校準檢測狀態 (OUT1) | 類比訊號 (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| 校準檢測 | ** | 關閉 | 21.5 mA 或 3.5 mA |
** 可提供 NTC 溫度值,但僅透過 IO-Link 傳送。