• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 編碼器
  2. 應用

旋轉、高低與線性運動

範例:在電梯上,用安裝於齒輪的絕對式多轉編碼器來判定高度。

旋轉與距離運動

範例:用絕對式多圈編碼器精準調整紡錘。

旋轉與線性運動

範例:用安裝於測量輪的增量式編碼器進行線性測量。

判定旋轉運動的速度

範例:用增量式編碼器測量馬達的旋轉速度。

判定旋轉運動的位置

範例:用絕對式單圈編碼器,為用於多項製程的旋轉定位工作台進行定位。

判定旋轉運動的角度

範例:用絕對式單圈編碼器感應自動導引車的轉向角度。

應用

應用於堆高機與自動導引車

緊湊的IO-Link多圈編碼器尤其適合應用於自動導引車與堆高機。嬌小的 36mm直徑外殼,讓安裝僅需少量空間。透過Al1xx型的IO-Link主站與一條標準的M12 纜線,它們就可以連接至所有常見的控制器。這讓您再也不需憂慮必須另外加裝的昂貴現場總線纜線。

牙叉寬度調整

堆高機牙叉的寬度是透過齒輪與支架調整。安裝於齒輪的絕對式編碼器會精確判定牙叉寬度,並且回報控制器。

牙叉高度

為了精確判定牙叉高度,絕對式編碼器偵測纜繩滑車的迴轉次數,並將此訊息傳送至顯示器與控制器。

驅動輪與轉向

轉向系統上安裝了兩部編碼器:一部編碼器會精準判定輪子的轉向角度,另一部編碼器則是安裝於驅動馬達軸上,同時提供兩種數值: 每分-1的旋轉速度,與確切的輪子位置。

其他機具

貯藏與取回系統

三個軸上分別安裝了一部編碼器。除了絕對位置 (X、Y、Z軸座標),這些編碼器也會判定速度、軸承運轉時間,以及整體運轉時數。這些資訊可用來排程預防性維護作業。

衝孔機上的金屬片切割

一張無止盡的金屬片會通過機器,並且被衝孔為指定的長度。一部光電感測器會聚焦於金屬片前緣,並且透過一開關訊息,將測量輪上的編碼器歸零,以開始計數程序。宜福門編碼器可被直接輸入歸零指令,這意味著PLC完全不需介入此過程。即使是在高速的製程中,延遲導致的機械錯位也能被有效避免。除了長度測量之外,IO-Link編碼器也會提供輸送帶速度作為第二測量值。

風扇監控

安裝於風扇軸的編碼器,測量的不只是風扇轉速。它也同時記錄運轉時數,以用於最佳化維護時程。

熱成型包裝機

此機具的輸送帶速度必須與薄膜入料速度完全一致。安裝於各個測量輪上的多部編碼器,能精準監控速度,一旦偵測到再微小的偏誤,也會立即回報控制器。

滾輪輸送機

長度較長的滾輪輸送線,會由獨立、個別的數個驅動段組成。為了避免壅塞或撞擊,編碼器被安裝在各個驅動器上,確保它們的運轉速度完全相同。

懸吊式輸送機

在屠宰場,切對半的屠體會掛在釣鉤上,由懸吊式輸送機運送至貯藏輸送帶。為了確保過程順利,兩部系統必須完全同步運行。安裝於兩部系統的編碼器將確保兩方的運作完美一致。由於裝備了V4A外殼且達到IP68/69K的防護等級,編碼器甚至可以耐受屠宰場執行的強勁清潔程序。