- Y 形鏈路
- 狀況監測
透過 ifm 的 Y 形鏈路執行狀況監控
狀況監控是工業 4.0. 背景下的重要要素。感測器提供用於計畫維護和在未生產期限內執行維護的資料。
利用可能性:
- 用於分析的無失真感測器訊號:將無失真或干擾的液體和氣體消耗資料傳送到 IT 基礎設施
- 對來自感測器的數個過程相關值予以評估,例如透過 IO-Link 的 SM9000 流速和溫度
- 透過在 LINERECORDER SMART OBSERVER 中組合顯示多種過程值,更好的說明機器的狀態
LINERECORDER SMART OBSERVER 軟體
ifm LINERECORDER SMART OBSERVER 軟體用於系統的狀況監控和能源消耗的觀察。在情況分析中,有多功能的評估選項結合對應的警示情境可供選擇:
- 警示管理
- 目前狀態指示
- 並行指示過去的對比值
- 觀察同一時間範圍內的數個過程值
- 數個狀態的相關性
線上監控
無論所在地點和存取時間,使用者均擁有對所有所需資料、分析和警示的存取權限。來自生產環境,所有基於 Web 的資訊和功能均可在全世界範圍內予以安全的存取和處理,且使用者可即時透過簡訊或電子郵件收到事故資訊。
應用實例:狀況監控