- 壓力感測器應用
- 水性介質
水性介質專用壓力感測器
| 感測器列表 | 壓力範圍 | 訊號 | 視覺化 | 考量點 |
|---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bar | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
• 數值顯示 • 狀態 LED |
• 雙色顯示器 • 4…20 mA / 0…10 VDC 可縮放類比 |
PG24 |
-1…400 bar | • 傳送器 • 開關 |
• 數值顯示 • 狀態 LED |
• 類比/數位顯示 • 4…20 mA / 20…4 mA 可縮放類比 • 延伸測量範圍達600 bar |
PA |
-1…600 bar | 傳送器 | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC 固定類比 • IP68 / IP69K 防護等級 |
PS |
0…1 bar |
傳送器 | – | • 4…20 mA • IP68 防護等級 |