- 壓力感測器應用
- 氣體及壓縮空氣
氣體及壓縮空氣專用壓力感測器
| 感測器列表 | 壓力範圍 | 訊號 | 視覺化 | 考量點 |
|---|---|---|---|---|
PQ |
-1…10 bar | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
• 數值顯示 • 狀態 LED |
• 緊湊型設計,適合真空/壓縮空氣 • 雙色顯示器 • 4…20 mA 固定類比 |
PN |
-1…25 bar | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
• 數值顯示 • 狀態 LED |
• 雙色顯示氣 • 4…20 mA / 0…10 VDC 可縮放類比 |
PG24 |
-1…25 bar | • 傳送器 • 開關 |
• 數值顯示 • 狀態 LED |
• 雙色顯示器 • 4…20 mA / 20…4 mA 可縮放類比 |
PA |
-1…25 bar | 傳送器 | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC 固定類比 |
PT / PU |
-1…25 bar | 傳送器 | – | • 反應時間 < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC 固定類比 • 高度防衝抗振 • IP67 / IP69K 防護等級 • M12 或 DIN 閥塞 |
PV |
-1…25 bar | • 開關 • IO-Link |
– | • 透過軟體配置開關點 • IP67 / IP69K 防護等級 • 溫度監測 |
PK |
0…25 bar | 開關 | 狀態LED燈 | • 可透過兩個設定環,輕鬆調整開關點 |