• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 振動感測器
  2. 具IO-Link的振動感測器
  3. 產品變異與啟動套件

開始您的振動分析

適合所有應用的最佳解決方案

VVB001 是普遍參數化。透過IO-Link調整符合您應用的參數。

根據機械類型與速度,VVB系列預配置版本可用於:

 

大型機械

0.3…500 MW

中型機器

15…300 kW

快速機械
> 600 rpm

VVB010

VVB020

慢速機械
120…600 rpm

VVB011

VVB021

以IO-Link進行狀態監控 – 啟動套件

啟動套件是用來監測風扇上馬達、泵以及其他簡單機械的狀態。其優惠的價格包含了所有必要的零件,能夠輕鬆地應用在您的機械上,保護您的機械免於傷害。

啟動套件的優勢

  • 以即時影響、疲勞、摩擦及溫度顯示器,自動化您的機械狀態監控。
  • 使用振動特徵值v-RMS紀錄實際機械運行時間。
  • 透過IO-Link直接無縫整合進入工業乙太網路系統。
  • 利用您現有的控制網路進行程序控制與即時維護。
  • 無須控制櫃或延伸纜線配置。