- 振動感測器
- 具IO-Link的振動感測器
- IO-Link的益處
以IO-Link進行振動診斷的優勢
增加機械正常運行時間,減少維護成本
IO-Link 技術 簡化了振動感測器的設定流程,且其可以整合進現有的控制平台或更高等級的IT系統。使用一般的電纜、流程、參數及診斷數據以數位的方式無損的傳輸到IO-Link主控台,並同時連接到更高等級的系統中。這讓您可以輕鬆地增加機械正常運作時間、減少維護及維修成本。長期下來,可優化您的機械及流程品質。
IO-Link優勢一覽:
- 簡單整合進工業乙太網路系統,無須控制櫃或延伸接線。
- 無縫連接傳輸處理、事件及診斷數據
- 透過IT結構遠端存取感測器參數
全面性的頻率偵測,以偵測早期損壞
VVB同時偵測特徵值 v-RMS、a-RMS、a-Peak, 峰值與溫度,這些對於潛在機械問題來說都是重要的指標。振動速度值v-RMS是以 ISO 10816進行標準化,並且測量機械承受的能量。
軸承損壞、摩擦過程、摩擦力或空蝕現象產生高頻率且非常低能量的振動,特別是在初期的損壞發生時。其並無涵蓋在ISO中所定義的頻率範圍中,且在達到更進一步的階段前,並不影響v-RMS。在這個時候,觀測振動加速度的峰值(a-peak)以及有效值(a-RMS)皆是有利的,因為這樣的損害而在早期就開始產生變化,並使其能被觀察到。
多虧原始資料擷取能進行詳細的故障分析
只有特徵值還不夠嗎?您想要執行更深入的故障分析嗎?
感測器可以根據需求提供原始振動資料作為 二進位大型物件(BLOB) ,或是在切換輸出時由事件觸動。這些也能透過IO-Link輕易存取。BLOB記錄間隔持續4秒。內部紀錄後,系統會在幾分鐘內(根據COM2 或 COM3有所不同)將數據傳輸到更高等級的系統中。
機械運作時間計數器
您是否想要擷取您的機械實際運作時間嗎?
有了VVB感測器,這只要一瞬間就能處理好。其使用振動參數v-RMS來監控機械實際運作時間。您只需要在感測器中配置一個閾值。當v-RMS超過了這個閾值,超過的時間就會累加。此外,計數器紀錄了超過閾值的次數。這表示可以透過感測器間接偵測到機械的每個運作週期。感測器可以隨時將特徵值傳輸至控制器或更高等級的IT系統。