• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 工業通信
  3. 工業IoT的關鍵

工業IoT的關鍵

  • 已事先組態,無須SIM卡。
  • 網站式儀表板,方便雲端資料視覺化及分析
  • 超出極限值時會以Email 或簡訊通知

採用IO-Link提高性能

  • IO-Link 感測器數據直接透過行動網路傳至雲端
  • 可以次連接兩個IO-Link感測器

適用於所有IO-Link感測器的雲端連接
IoT閘道可以一次辨識兩個IO-Link感測器,並自動透過GSM行動網路將其處理值上傳至雲端儲存。使用者能透過網頁化儀表板分析視覺化數據。

發送文本消息或電子郵件形式的警報
透過滑鼠直接在儀表板上設置極限值。超出極限值時,會以email或簡訊警示廠區操作人員。

導出
所有感測器數據都能隨時整合並以報告形式輸出。

從感測器到IoT
感測器資訊能在沒有連接至控制器、PC,或公司網路的情況下整合並傳至雲端。除了電壓供給與GSM網路可用度,閘道本身不需額外設備。如同其他宜福門產品,本產品堅固耐用,並擁有IP 65國際防護等級認證。可用於各種嚴峻工業環境。

應用範例
閘道適用於不需要永久即時傳輸測量值的所有應用。可用閘道監控及評估未連至公司設備的廠區。

應用舉例:

  • – 透過持續性的電容等級監控工作槽的狀況。 感測器:KQ10xx
  • – 透過壓縮氣測量儀測量壓縮空氣使用及 外漏 型號:SDxxxx
  • – 透過震動診斷感測器進行電扇監控 型號:VVBxxx
  • – 透過閘道感測器監控閘道 型號: MVQxxx