• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 絕不迷失方向:IO-Link多圈編碼器

絕不迷失方向:IO-Link多圈編碼器

  • 即使斷電也能提供絕對位置
  • 無須繞道,可程式控制器即可直接設定數值,有利精確定位作業
  • M12連接器可旋轉且配有LED狀態指示燈,安裝不受限

採用IO-Link提高性能

  • 測量軸承運作時間,有效規劃維護作業
  • 輕鬆配置解析度,迅速完成設定

實時製程通訊
新款多圈編碼器解析度多達31位元,可展現各式各樣的定位及加速能力。挾帶強大且無須電池的磁測量技術,即使機器停機,感測器也可偵測動作。數位輸入及輸出有利實時製程通信:位置感測器可將最終位置直接發送給編碼器,完全無須可程式控制器插手。避免時間延遲及機械位移等麻煩。

確保系統始終受控,實現個性化維護
為了實現以需求為取向的維護作業,感測器亦提供溫度、開關機、總工時及軸承運作時間等資訊。此外還整合速度監測器,全天候監測軸速,確保工廠可長時間運作。