• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Rüzgar Enerjisi ile Başarılı Enerji Dönüşümü

Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde kilit bir rol oynuyor. Rüzgar türbinleri açık denizde, kıyıya yakın yerlerde ve karada olmak üzere dünyanın tüm iklim bölgelerinde işletiliyor. Genellikle tuzlu su veya sıcaklık dalgalanmaları gibi aşırı çevresel etkilere maruz kalıyorlar.

Rüzgar türbini işletmecileri için makine çalışma süresi son derece önemlidir, çünkü bileşenlerin onarılması veya değiştirilmesi çok zordur ve bu nedenle çok maliyetlidir. ifm; pozisyon sensörleri, proses sensörleri ve teşhis sistemlerinden oluşan özel bir ürün yelpazesi sunar. Yüksek EMU direncine ve geniş bir sıcaklık aralığına sahip indüktif sensörler, örneğin jeneratörlerin hızını izlemek için arıza güvenli devir denetleyicilerle birlikte kullanılır. Hidrolik gruplar ve merkezi yağlama sistemlerindeki basınç, seviye ve sıcaklık sensörleri güvenilir madde beslemesini garanti eder. Yağ nemi sensörleri ve partikül monitörleri, uygulanan yağların ve yağlama maddelerinin kalitesini izler. Özel bir rotor kilit sensörü, istenmeyen dönüşleri önlemek için bakım çalışmaları sırasında rotorun kilitlenip kilitlenmediğini bildirir.