• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

CP100S

ecomatBasic kontrolörler, TÜV sertifikalı CP100S yazılım paketi ile birlikte tam teşekküllü, sertifikalı güvenlik kontrolörleri olarak kullanılabilir. Yazılım indirilebilir ve sertifikalı kütüphaneleri, güvenlikle ilgili karakteristik değerleri ve ilgili dokümantasyonu içerir.

Güvenli G/Ç'ler

ecomatBasic CR403S'de 12 güvenli giriş bulunmaktadır, CR413S ise 16 güvenli giriş ve 4 güvenli çıkışa sahiptir. TÜV sertifikalı CP100S yazılım paketi ile birlikte, iki kontrolör de aşağıdakiler için tüm gereklilikleri yerine getirir

  • SIL 2
  • PL d
  • AgPL d
  • ASIL C

İletişim

ecomatBasic kontrolörler, güvenli iletişim söz konusu olduğunda da çok yönlüdür. CANopen Safety'ye ek olarak J1939 Safety ve CIP Safety de desteklenir. Gerekli sertifikalı kütüphaneler ve ilgili dokümantasyon da mevcuttur. Bu sayede, etkin bir entegrasyon sağlanır.