• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Yıl Dönümünün Başlangıcı - ifm'nin 50 Yılı: Her Şey Nasıl Başladı?

11.01.2019

29 Ekim 1969'da beklenen an geldi: Bugünkü ifm şirketler grubu, ifm electronic geräte gmbh+co kg olarak kuruldu. ifm'nin kurulduğu yılda, 220 V için indüktif sensörlerin icadıyla başarılar gelmeye başladı.

Bizi motive eden, bu işi diğer herkesten farklı ve daha iyi bir şekilde yapmaktı: ve bunu kalite, güvenilirlik ve müşteri hizmetleriyle birlikte gerçekleştirmek istiyorduk. Şirketin kuruluşundan birkaç yıl önce, iki kurucu "Satışçı" Gerd Marhofer ve "Elektrik Mühendisi" Robert Buck, Alsace'deki bir tesis üreticisi için hadde makineleri ve çelikhaneler kurdu. Fakat bu iş onları tatmin etmedi. Bu nedenle, Robert Buck 1967 yılından itibaren Tettnang'da kendi sensörlerini ve devrelerini üretmeye başladı. Gerd Marhofer'in fikrini temel alarak 220 V besleme voltajına uygun bir indüktif sensör tasarladı. O zamana kadar başka hiçbir şirket temassız şekilde bu tür bir algılama konusunda ustalaşamamıştı, "Fakat Robert Buck muhteşem bir geliştiriciydi. Kendini küçülterek devrelerin içine girdiği izlenimine kapılabilirdiniz", sözleriyle Gerd Marhofer o günleri hatırlıyor. Robert Buck bir defasında "Sorunları, başka hiç kimsenin uğraşmadığı elektronik yollarla çözmek istiyordum" demişti.

Bir kontaktörü doğrudan tetiklemek için 220 V besleme voltajına uygun indüktif yakınlaştırma şalterlerinin geliştirilmesi, ifm electronic geräte gmbh+co kg şirketinin doğuşunu müjdeliyordu. Başlangıçta ifm'nin ürün portföyü, algı menzili 10 - 20 mm arasında olan indüktif sensörlerden oluşuyordu.

Bundan yarım asır sonra bugün, ifm'nin olağanüstü geniş ürün portföyü sadece ilgili standart çözümleri değil, aynı zamanda münferit endüstri alanlarının özel ihtiyaçlarını da kapsıyor. Konum ve proses sensörlerine ek olarak, hareket kontrolü ve güvenlik teknolojisine yönelik sensörler ürün yelpazesinin bir parçasıdır. Ayrıca ifm, endüstriyel görüntüleme ve iletişim alanı ile tanımlama sistemleri ve iş makinelerine yönelik sistemler için çeşitli ürünler sunmaktadır. Bunların yanı sıra ifm, giderek daha fazla yenilikçi Endüstri 4.0 çözümleri geliştirmektedir.