You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Mobil iş makineleri: 4.0 çağı için kapsamlı çözümler.

Mobil iş makinelerinin otomasyon ve dijitalleşme ile ilgili özel gereksinimleri bulunur. ifm’nin programı olan Impulse’un bu bölümünde, iyi donanım ve yazılımın neden her şey demek olmadığını uzmanlarla konuşuyoruz. Ayrıca ağ bağlantılı 4.0 geleceğine bir göz atıyor ve bu geleceğin avantajlarının bugünden nasıl kullanılabileceğini gösteriyoruz.

 

Bu bölümün konuları

  • Genel bakış: İş makineleri nelerdir ve ifm bunların otomasyon gereksinimlerini nasıl karşılar? (0:00 – 6:38)
  • Uzman konuşması: “Karmaşıklığı basit tutma” - ifm’nin müşterilerini bütünsel olarak nasıl desteklediği, yeni donanımın yazılım entegrasyonunun ne kadar basit olabileceği ve iş makinelerinin 4.0 çağına nasıl taşındığı. (6:39 – 25:00)
  • Canlı demo: Şimdinin bir parçası olarak gelecek: ifm denetçisi iş makinelerinin uzaktan bakımını nasıl sağlar? (25:01 – 30:27)

 

  • Sunucu

Philipp Erbe, ifm programı Impulse’ın sunucusudur.

Şirketin ürün iletişiminde bir editör olarak, ifm’nin donanım ve yazılım ürünleri ile otomasyon ve dijitalleştirme çözümlerine ilişkin müşteri talepleri hakkında derinlemesine bilgi sahibidir.

 

  • Misafirler

Dietmar Brüss ifm şirketler grubundaki iş makineleri için ürün alanı kontrol sistemlerinden sorumludur. Ürün yönetimindeki uzun yıllara dayanan deneyimi sayesinde, endüstrinin özel gereksinimlerini ve müşterilerin ihtiyaçlarını herkesten iyi biliyor. Yeni ürünlerin geliştirilmesini ve uluslararası lansmanını koordine ediyor ve ekibiyle birlikte çok çeşitli mobil uygulamalar için özel sektöre özel çözümler sağlamak üzere olarak çalışıyor.

 

Florian König, otomasyon endüstrisinde 10 yıldan fazla deneyime sahip. Ambalaj endüstrisinde hareket kontrolü ve hızlı gerçek zamanlı iletişime odaklanarak başladıktan sonra, akademik kariyerinin odak noktası, Endüstriyel IoT ve kontrol sistemlerinde makineden makineye entegrasyon oldu. 2018’den beri ifm iş makineleri ekibinin bir parçası ve şu anda sağlam HMI’ler için ürün müdürü. İş makinelerinde kullanılan ekranlar ve makine arayüzleri için özel gereksinimleri biliyor ve bu bilgiyi müşterilere özel ekran çözümleri sunmak için kullanıyor.

 

Gerrit de Waard, iş makineleri alanındaki ürünlerin bağlantısından sorumlu ürün yöneticisidir. mobileIoT platformuyla, o ve ekibi makine yönetimi için en yenilikçi bulut tabanlı çözümlerden birini inşa ediyor.

 

Georg Engelmann

Georg Engelmann, dört buçuk yılı aşkın süredir tarım makineleriyle çalışıyor (odak noktası ISOBUS). Akademide başladı (iş makineleri laboratuvarı, Osnabrück Uygulamalı Bilimler Üniversitesi), ardından endüstriye geçti (forsys GmbH, ifm sistem entegratörü). 2020 yılından itibaren, şirket bünyesinde tarım makineleri alanını genişlettiği ifm’nin bir parçası olmuştur. Ayrıca, Dietmar Brüss’ü mobil kontrol sistemleri için ürün yönetimi asistanı olarak destekliyor.

 

Tim Conklin, şirketlerin ağır ekipmanlarda gelişmiş fonksiyonellik uygulamalarına yardımcı oluyor. Bu teknolojilerdeki 10 yıllık deneyimiyle madencilik, inşaat, tarım ve ulaşım sektörlerinde çok çeşitli kullanım durumlarıyla ilgilenerek çalıştı.

Impulse - ifm'nin Sizin için Hazırladığı Program

Otomasyonu, benzeri görülmemiş bir biçimde deneyimleyin. ifm programı Impulse, otomasyon alanındaki en önemli trendleri ve konuları vurgular. Yenilikçi ürünlerden bütünsel çözümlere kadar, endüstriye özel zorlu durumlar hakkında konuşuyor ve cevaplar sunuyoruz. Gerçek dünyadaki bir dizi başarılı otomasyon örneğini sunarken uzmanlarımıza ve müşterilerimize eşit şekilde söz veriyoruz. Bilgi, ilhamla buluşuyor - Impulse' a hoş geldiniz!