Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS2454
TS-200KLKD06 .../US
Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS2454
TS-200KLKD06 .../US
- Depo, tank ve borularda hassas ısı ölçümü
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Kelepçe veya koruyucu tüp ile kolay süreç uyumu
- Çok geniş sıcaklık ölçüm aralığı
- Basit ve % 100 yalıtımlı M12 konektör bağlantısı
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | Ø 6 mm | ||
Montaj uzunluğu EL [mm] | 200; (ortam sıcaklıkları < 200 °C: 250) |
Uygulama
Ölçme elemanı | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 250 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 12 / 34; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 11415,5 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 101,9 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 6 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Proses bağlantısı | Ø 6 mm |
Prob çapı [mm] | 6 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 200; (ortam sıcaklıkları < 200 °C: 250) |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PTFE; 250°C ye kadar sıcaklığa dayanıklı |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |