Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M18 x 1,5 İç diş | ||
Montaj uzunluğu EL [mm] | 45 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 12 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 1 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||
Ayar adımları |
|
Anahtarlama çıkışının çözünürlüğü [K] | 0,1 |
---|---|
Göstergenin çözünürlüğü [K] | 0,1 |
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Gösterge doğruluğu [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,1; (25 ± 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda) |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi; akım/voltaj çıkışı |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 254 | ||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 204 |
---|---|
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 140 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M18 x 1,5 İç diş |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 45 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|