- Ürünler
- QA0012
IO-Link parametre ayar yazılımı
QA0012
LR DEVICE (Download)
IO-Link parametre ayar yazılımı
QA0012
LR DEVICE (Download)
- Bütün IO-Link sensörleri için tek tip parametre seçimi ve görüntüleme
- Süreç değerlerinin basit, anlaşılır sunumu
- İşletime alma sırasında kısaltılmış kurulum süresi
- Bağlı aygıtların otomatik tanımlanması
- Optimize aygıt değiştirme süreci
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: QMP010 Ürün karşılaştırması: QA0012 / QMP010 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | IO-Link cihazların çevrimiçi ve çevrimdışı parametre ayarı |
---|---|
Fonksiyon | IO-Link cihazlar ve ifm IO-Link masterın parametre ayarı; cihaz kurulumu ve teşhis etme için proses değerlerinin grafiksel gösterimi; IODD yönetimi |
Yazılım / Programlama
Dil | Almanca; İngilizce; İspanyolca; Fransızca; İtalyanca; Japonca; Korece; Portekizce; Rusça; Çince |
---|---|
Veri taşıyıcı | indirme |
Lisans tipi | tek lisans |
Lisans sınıfı | tam versiyon |
Sistem gereksinimleri
Min. CPU çevrim | 2 GHz |
---|---|
CPU çekirdeklerinin min. sayısı | 2 |
Min. RAM | 2 GB |
Min. sabit disk hafızası | 5 GB |
Min. grafik çözünürlüğü | 1680 x 1050 |
Cihaz arayüzü gereklidir | LAN Adapter - RJ45; USB |
İşletim sistemi | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Web tarayıcı | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |