Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Polarizasyon filtreli |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 20; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 633 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | ışık yok anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
İzleme aralığı
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m] | 0,02...1,8; (Prizmatik reflektör Ø 30 E20004) |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 120 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Polarizasyon filtresi mevcut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1067 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 21,2 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Malzemeler | Gövde: ABS; paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PVC, siyah, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|