Ürün özellikleri
3D Görüntü çözünürlüğü [px] |
176 x 132 |
Diyafram açıklığı 3D [°] |
60 x 45; (optik bozulma düzeltmesi olmayan nominal değer) |
Maks. okuma oranı [Hz] |
25 |
Gövde |
dikdörtgensel |
Uygulama
Uygulama |
nesne boyutlarının ölçümü; eksiksizlik izleme; Seviye izleme; mesafe izleme; hacim izleme |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] |
20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
Akım tüketimi [mA] |
< 2400; (pik akım darbeli; tipik değer: 420; maksimum değer: 1600) |
Güç tüketimi [W] |
10; (tipik değer) |
Koruma sınıfı |
III |
Görüntü sensörü |
PMD 3D ToF-Chip |
Tümleştirilmiş aydınlatma |
evet; (Kızılötesi: 850 nm görünmez radyasyon LED) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı |
Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 3; Analog çıkışların sayısı: 1 |
Girişler
Tetikleme |
24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
Dijital girişlerin sayısı |
2 |
Dijital girişlerin devresi |
24 V PNP/NPN; (yapılandırılabilir; IEC 61131-2 Typ 3) |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı |
3 |
Dijital çıktıların sayısı |
3; (yapılandırılabilir) |
Çıkış fonksiyonu |
24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] |
1 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] |
100 |
Analog çıkışların sayısı |
1 |
Analog akım çıkışı [mA] |
4...20 |
Maks. Yük [Ω] |
500 |
Analog voltaj çıkışı [V] |
0...10 |
Min. yük direnci [Ω] |
10000 |
Kısa devre koruması |
evet |
Kısa devre korumasının cinsi |
çıkış tarama |
Aşırı yük koruması |
evet |
İzleme aralığı
Çalışma aralığı [mm] |
300...8000 |
Çalışma mesafesi ile ilgili not |
cisim boyutu: 200 x 200 mm |
yansıtma: 18 % |
|
3D Görüntü çözünürlüğü [px] |
176 x 132 |
Diyafram açıklığı 3D [°] |
60 x 45; (optik bozulma düzeltmesi olmayan nominal değer) |
Maks. okuma oranı [Hz] |
25 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri |
ifm Vision Assistant ile PC üzerinden |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü |
Ethernet |
Ethernet
Ethernet arabirimlerinin sayısı |
1 |
İletim standardı |
10Base-T; 100Base-TX |
İletim oranı |
10; 100 |
Protokol |
TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP |
Fabrika ayarları |
IP-Adresi: 192.168.0.69 |
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0 |
Gateway IP-Adresi: 192.168.0.201 |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] |
-10...50 |
Depolama sıcaklığı [°C] |
-40...85 |
Koruma |
IP 65; IP 67 |
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] |
8; (azaltılmış ölçüm doğruluğu ve tekrarlanabilirliği ile: < 100) |
Testler / Onaylar
EMC |
DIN EN 61000-6-4 |
Radyasyon girişimi / endüstriyel ortamlarda |
DIN EN 61000-6-2 |
Gürültü bağışıklığı / endüstriyel ortamlarda |
|
Şok dayanımı |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g / (11 ms) tekrarlanmayan |
DIN EN 60068-2-27 |
40 g / (6 ms) tekrarlayan |
|
Titreşim dayanımı |
DIN EN 60068-2-6 |
2 g / (10...150 Hz) |
DIN EN 60068-2-64 |
2,3 g RMS / (10...500 Hz) |
|
Fotobiyolojik güvenlik |
serbest grup; (DIN EN 62471) |
Elektriksel koruma |
DIN EN 61010-2-201 |
sadece PELV devreli üzerinden elektriksel besleme |
|
MTTF [yıl] |
43,08 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] |
772,35 |
Gövde |
dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] |
72 x 65 x 82,6 |
Malzemeler |
Gövde: Alüminyum pres döküm; ön mercekler: Gorilla Glass; Fonksiyon göstergesi: PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
Fonksiyon |
2 x LED, yeşil Ethernet Çalışma |
Anahtarlama durumu |
2 x LED, sarı OUT 1 OUT 2 |
|
Elektriksel bağlantı - Ethernet
|
Soketli: 1 x M12; kodlama: D |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
|
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
Diğer veriler
Objektif bozulma düzeltmeli görüş alanı boyutu
Ölçüm aralığı / mesafe [m] |
Boy [m] |
Genişlik [m] |
|
|
0,50 |
0,37 |
0,50 |
|
|
1,00 |
0,75 |
1,00 |
|
|
2,00 |
1,50 |
2,00 |
|
|
3,00 |
2,25 |
3,00 |
|
|
4,00 |
3,00 |
4,00 |
|
|
5,00 |
3,75 |
5,00 |
|
|