3D kamera
O3D301
O3DIRDKG/E1/GM/T/40
3D kamera
O3D301
O3DIRDKG/E1/GM/T/40
- Mesafe, seviye veya hacmin görsel değerlendirmesi
- Uçuş süresi ölçümüne bağlı güvenilir mesafe ölçümü
- Tek birimde aydınlatma, ölçme ve değerlendirme
- Uygulamanın ayrıntılı değerlendirilmesi için ölçüm başına 93.000 mesafe ve gri değerler çıkışı
- Kullanımı kolay parametre yazılımı üzerinden entegrasyon
Ürün özellikleri
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 352 x 264 |
---|---|
Diyafram açıklığı 3D [°] | 40 x 30; (optik bozulma düzeltmesi olmayan nominal değer) |
Maks. okuma oranı [Hz] | 25 |
Uygulama
Uygulama | 3 Boyutlu görüntü verisinin çıkışı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 2400; (pik akım darbeli; tipik değer: 420; maksimum değer: 1600) |
Güç tüketimi [W] | 10; (tipik değer) |
Koruma sınıfı | III |
Görüntü sensörü | PMD 3D ToF-Chip |
Tümleştirilmiş aydınlatma | evet; (Kızılötesi: 850 nm görünmez radyasyon LED) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Tetikleme | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 2; (yapılandırılabilir) |
Çıkış fonksiyonu | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Çalışma aralığı [mm] | 300...10000 | ||
---|---|---|---|
Çalışma mesafesi ile ilgili not |
|
||
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 352 x 264 | ||
Diyafram açıklığı 3D [°] | 40 x 30; (optik bozulma düzeltmesi olmayan nominal değer) | ||
Maks. okuma oranı [Hz] | 25 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | < 30 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | ifm Vision Assistant veya XML-RPC ile PC üzerinden |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 | |||
---|---|---|---|---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | |||
İletim oranı | 10; 100 | |||
Protokol | TCP/IP | |||
Fabrika ayarları |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 8; (azaltılmış ölçüm doğruluğu ve tekrarlanabilirliği ile: < 100) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
Fotobiyolojik güvenlik | serbest grup; (DIN EN 62471) | ||||
Elektriksel koruma |
|
||||
MTTF [yıl] | 45,02 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 785 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum pres döküm; ön mercekler: Gorilla Glass; Fonksiyon göstergesi: PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
Diğer veriler
Görüntü alan boyutu
lens bozulma düzeltmesi olmadan | lens bozulma düzeltmesi ile | |||
Ölçüm aralığı / mesafe [m] | Boy [m] | Genişlik [m] | Boy [m] | Genişlik [m] |
0,50 | 0,27 | 0,36 | 0,26 | 0,35 |
1,00 | 0,53 | 0,73 | 0,52 | 0,69 |
2,00 | 1,07 | 1,46 | 1,04 | 1,39 |
3,00 | 1,60 | 2,19 | 1,56 | 2,08 |
4,00 | 2,13 | 2,92 | 2,08 | 2,78 |
5,00 | 2,67 | 3,65 | 2,61 | 3,47 |