- Ürünler
- MK5042
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | 14 x 12 x 26 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 2 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 300 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Manyetik hassasiyet [mT] | 2 |
---|---|
Geçiş hızı [m/s] | < 5 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 1 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | 0,1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mekanik özellikleri
Algılama yüzü | ön |
---|---|
Silindir tipi | trapez kanal silindirler |
Boyutlar [mm] | 14 x 12 x 26 |
Malzemeler | Alüminyum; Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|