Silindir sensörü
MFH208
MFB4002BCPKG/B/AM/500 /ZH
Silindir sensörü
MFH208
MFB4002BCPKG/B/AM/500 /ZH
- Hidrolik silindirlerde konum bildirimi için
- 500 bar'a kadar basınca dayanıklı
- Ağır iş için metal algı yüzeyi
- Yüksek patlama basıncı
- 10 milyondan fazla basınç çevrimi ömrü
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 1,8 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Uygulama
Sistem | Tamamen metal gövde |
---|---|
Uygulama | Hidrolik silindir |
Ortam | Demir metalleri algılar |
Patlama basıncı [bar] | 2000 |
Dayanma basıncı [bar] | 500 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 23 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1,6 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1,8 |
---|
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | < 15 |
---|---|
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | 10 |
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si] | 10 |
Çalışma Koşulları
Pik basıncı [bar] | 1000 |
---|---|
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 65; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||||
MTTF [yıl] | 2098 | ||||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 88 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik; O-Ring: FKM; destekleyici halka: PTFE |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 25 |
Tamamen metal gövde | evet |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|