Sürekli seviye sensörü (yönlendirilmiş mikrodalga radar)
LR3300
LR0000B-BN34AMPKG/US
Sürekli seviye sensörü (yönlendirilmiş mikrodalga radar)
LR3300
LR0000B-BN34AMPKG/US
- Tank ve depolarda güvenilir seviye kontrolü için
- Su ve su bazlı ortamlar için uygundur
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
- Değerlendirme birimi ve probdan oluşan modüler sistem
- Probun kısaltılması yoluyla farklı konteyner yüksekliklerine adaptasyon
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız! yüksek proses sıcaklıkları için proses bağlantısındaki sıcaklık belirleyicidir. gerçek madde sıcaklığı daha yüksek olabilir.
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Prob uzunluğu L [mm] | 100...1600 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 3/4" NPT dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar |
Ortam dielektrik kat sayısı | ≥ 5 |
Tavsiye edilen akışkanlar | Su; su bazlı ortamlar |
Kullanılamaz | Kullanma talimatları "Fonksiyon ve özellikler" bölümüne bakınız. |
Proses sıcaklığı [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; notlar bölümüne bakınız) |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 |
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 16 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 3 |
Ölçme ilkesi | Mikrodalga radar |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir) |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | termal, palsli |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Aktif aralık A [mm] | L-40 |
Pasif bölge I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Örnekleme frekansı [Hz] | 4 |
Anahtar açma noktası SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Anahtar kapama noktası rP [mm] | 10... L-35 |
Ayar adımları [mm] | 5 |
Histerezis [mm] | > 5 |
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [mm] | ± 5 |
---|---|
Ölçme hatası [mm] | ± 7 |
Ofset hatası [mm] | 5 |
Çözünürlük [mm] | 1 |
Sıfır sinyal (gerilim) [V] | 0 |
Sıfır sinyal (akım) [mA] | 4 |
Tam sinyal (gerilim) [V] | 10 |
Tam sinyal (akım) [mA] | 20 |
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir | ± 0,2 % |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Yok | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 1 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 196 | ||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 346,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); sonda bağlantısı: paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); PTFE; FKM |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 3/4" NPT dış dişli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Notlar | Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!; yüksek proses sıcaklıkları için proses bağlantısındaki sıcaklık belirleyicidir. gerçek madde sıcaklığı daha yüksek olabilir. |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Aktif çubuk aralığının sınırlarındaki ölçüm sapması (D)
|
|
---|