Ürün özellikleri
Ölçme ilkesi | MEMS kapasitif; (İvme ölçer ; jiroskop) |
---|---|
Ölçülen eksenlerin sayısı | 2; (X/Y) |
Haberleşme arayüzü | CAN |
Açısal aralık [°] | ± 90 |
---|
Uygulama
Fonksiyon prensibi | dinamik |
---|---|
Uygulama | Dinamik uygulamalarda ileri derecede net eğim ölçümü |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ters kutuplama koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme ilkesi | MEMS kapasitif; (İvme ölçer ; jiroskop) |
---|---|
Ölçülen eksenlerin sayısı | 2; (X/Y) |
Açısal aralık [°] | ± 90 |
---|---|
Ölçme aralığı ivmesi [g] | ± 4 |
Araç yalpalama oranı ölüm aralığı [°/s] | ± 500 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [°] | ± 0,05 |
Çözünürlük [°] | 0,01; (parametrelenebilir) |
Sıcaklık katsayısı [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Doğruluk [°] | ± 0,5 |
---|
Doğruluk [°] | ± 0,3 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN |
---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
Sonlandırma direnci | evet; (dahili ; parametrelenebilir) |
Protokol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabrika ayarları |
|
||
Versiyon | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 260 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 198 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 27 x 59 x 105,3 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum pres döküm siyah; bağlantı birleşimi: Poliüretan reçine |
Montaj yönü | Yatay |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - CAN-In
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
şemalar ve grafikler
ölçme ve kurulum doğrultusu
|
|
---|