Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Dizayn | Güvenlik ışık perdelerinin / OSSD'li güvenlik ışık çitlerinin bağlantısı için, transmitterler için |
Uygulama | "Kısa menzil" için yapılandırılmış |
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (...40 °C) |
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 44,8 |
---|---|
Malzemeler | TPU turuncu; PA |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU / PA |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,1 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU / PA, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU / PA, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm |
---|