- Ürünler
- Aksesuarlar
- AS-i arayüzü için aksesuarlar
- Yassı kablo dağıtıcılar ve izolasyon içine geçen vampir dişli konektörler
- E70454
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70454
FC Splitter ye ProcessL
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70454
FC Splitter ye ProcessL
- AS-i yassı kablodan M12 konektöre geçiş için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E70455 Ürün karşılaştırması: E70454 / E70455 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dizayn | AS-i |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Çıkışlar
Toplam maks. yük akımı çıkışları [A] | 2 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|---|
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 49,5 |
---|---|
Malzemeler | metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); kontak pinleri için kauçuk conta: FPM; O-Ring: EPDM |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|